67-27

Tiradores ocultos, Tamaño mediano, Aleación de aluminio, Black/Silver, Recubrimiento plateado

Solicite un presupuesto
Especificaciones
Material Aleación de aluminio, Plástico
Color Black/Silver
Paso de rosca Tornillos autorroscantes
Montaje Screw Mount
Serie Serie 20
Tamaño Tamaño mediano
Acabado del tirador Recubrimiento plateado
Clase  67 - Tiradores ocultos

La serie de tiradores ocultos 67 de Southco presenta un diseño enrasado que elimina los puntos de retén y mejora el diseño industrial para aplicaciones donde el estilo y la estética resultan importantes. Las asas permanecen en el interior de la carcasa cuando no se usan y, al girarse o liberarse, ofrecen un práctico agarre para la apertura de puertas y paneles.

Escribir Tu Propia Revisión
Estás revisando:Tiradores ocultos, Tamaño mediano, Aleación de aluminio, Black/Silver, Recubrimiento plateado

ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES

Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.