EA-P3 – 125 kHz Kartenlesegerät

Das EA-P3 Kartenlesegerät bietet eine komfortable, sichere und berührungsfreie Zugangskontrolle in einem kompakten und einfach bedienbarem Design. Der EA-P3 liest HID 125 kHz Näherungskarten oder Schlüsselanhänger (Proximity Tags) und produziert einen Standard 26 bit Wiegand Output, wie er bei den meisten Zugangskontrollsystemen verwendet wird.
EA-P3 – 125 kHz Kartenlesegerät

Funktionen und Vorteile

Das Lesegerät kann mit jedem verfügbaren 26 bit Wiegland-basierten Kontrollsystem kombiniert werden und so bestehende Sicherheitssysteme um weitere schlüssellose Zugangspunkte ergänzen. Eine LED Statusanzeige gibt ein visuelles Feedback über die Annahme der Karte. Das gesamte System kann schnell und einfach installiert werden.
  • Schlüsselloser Zugang sorgt für verbesserte Sicherheit
  • Akzeptiert kontaktlose MIFARE®-Karten
  • Keine Netzwerkverbindung und zusätzliche Hardware oder Software erforderlich
  • Vereinfachte elektronische Zugangsdatenverwaltung und Zugangskontrolle
  • Integrierte LED-Statusanzeige und einstellbarer Timer für die Freigabezeit von Türen
  • Einfache Dreilochmontage und flaches Profil

Erhältliche Ausführungen

  • Kundespezifische Farben und Logo-Optionen auf Anfrage
  • Weitere Output-Optionen verfügbar

Standards und Spezifikationen

Sie sehen gerade EA-P3 – 125 kHz Kartenlesegerät

Darstellung als Gitter Liste

1 Artikel

pro Seite
In absteigender Reihenfolge
  1. EA-P3-200-1

    Latch

Darstellung als Gitter Liste

1 Artikel

pro Seite
In absteigender Reihenfolge