NY/CC Nylatch Kabelklemmen

NY/CC  Nylatch Kabelklemmen

Funktionen und Vorteile

  • Eine Schlinge bilden? und einfach installieren durch Druck auf den Druckstift.?
  • Druckstift anziehen? zum Lösen des Kabels und zur wiederverwendung der Klemme.
  • Passend für Plattenstärken von 0,36 mm (.014") bis 5,1 mm (.201").
  • Mehrlochausführung, passend für Drahtbündel, Rohre usw. von 6,4 mm (.25") bis 38,1 mm (1.5") im Durchmesser.
  • Ideal für Blindloch-Montage

Erhältliche Ausführungen

Standards und Spezifikationen

Sie sehen gerade NY/CC Nylatch Kabelklemmen

Es wurden keine mit der Auswahl übereinstimmenden Produkte gefunden.