D8-319-121-170
DZUS® Vierteldreh-Verschlüsse, Size 9, Schlitzkopf, Stahl, Verchromt
| Werkstoff | Stahl |
|---|---|
| Oberfläche | Verchromt |
| Kopfausführung | Schlitzkopf |
| Größe | Size 9 |
| Stud Diameter | 9 mm |
| Zapfenlänge (L) | 21.00 |
| Länge | 21.00 |
| Schaftdurchmesser | 9 mm |
| Typ | Tool |
| Class | D8 - DZUS® PANEX Vierteldreh-Schnellverschlüsse |
DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN
Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.
Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung