C5-93-25-3
Kompressionsverschlüsse, Mit Dichtung Hebelverschlüsse, Standard, Mit Schloß, ohne Schließzylinder, Mit Schloß, ohne Schließzylinders, 21-31mm Platte, 14-29mm Haltebereich, Zinklegierung, Pulverbeschichtung, Schwarz
Werkstoff | Zinklegierung |
---|---|
Oberfläche | Pulverbeschichtung |
Farbe | Schwarz |
Eingeschränkter Zugriff | Standard |
Kopfausführung | Mit Schloß, ohne Schließzylinders |
OP Stärke / Dicke | 21.00 |
Max. Stärke der äußeren Platte | 31.00 |
Grip - Minimum (mm) | 14.00 |
Grip - Maximum (mm) | 29.00 |
Auslöser Typ | Zylinderschloss |
Größe | Standard |
Packungseinheit | Layer Packed |
Compliance Specification | UL FTTA2 / FTTA8 Type 1 |
Verriegelungspunkte | 1- oder 3- Punkt |
Class | C5 Hebelverschluß mit Dichtung |
Das patentierte, mit Preisen ausgezeichnete Design dieser abgedichteten Hebelverschlüsse bietet dem Konstrukteur elegantere Alternativen für den Einsatz komprimierbarer Dichtungen und einfache Einstellung des Haltebereichs. Die Kombination von Verschluß und Türgriff, mit oder ohne Schlüssel- oder Werkzeugbetätigung, sorgt für erhöhte Sicherheit.
Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung