AV-D32-46D171-50
Latch
Max Display Load | 7.00 |
---|---|
Material | Liga de alumínio |
Cor / Aparência | Preto |
Opção de travamento | Sem travamento |
Tipo de instalação | Rail Mount |
Série | AV-D32 |
Classe | AV - Suportes Duplos com ExtensÃo (Série D) |
Mounting Plate | With VESA Mounting Plate |
Os suportes duplos com extensÃo (Série D) possuem tecnologia de posicionamento integrada que permite a sua utilizaçÃo em aplicações que necessitem de uma soluçÃo robusta e estável. Contam com torque constante e características de posicionamento fáceis de operar como ajustes de giro, inclinaçÃo e extensÃo. Adicionalmente, o suporte permanece firme mesmo sob diferentes forças como toque em telas, vibraçÃo e peso elevado.
Escrever sua própria revisão