The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
ホーム
-
電子アクチュエータ, いいえ, 個別包装, プッシュのみ
AC-EM-050-5020
電子アクチュエータ, いいえ, 個別包装, プッシュのみ
製品仕様
アクセス制限 |
電子アクセス |
表面処理された |
いいえ |
据えつけのスタイル |
ねじ取付 |
アクチュエータのタイプ |
拡張&開放 |
ボルト |
5 V |
コネクタ |
コネクタなし |
パッケージング |
個別包装 |
マイクロスウィッチ |
スイッチなし |
製品 |
AC-EM –電子アクチュエータ |
サウスコの電子アクチュエータは、機械式から電子式へのアップグレードををシンプルにします。 ミニチュア電子アクチュエータは、サウスコのR4回転ラッチシリーズもしくは他の機械式ラッチに、経済的に電子アクチュエーション機構を組み込むことができます。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
Aero Materiel AB
Jonkoping, Sweden
|
10
|
2024-04-02
|
order@aeromateriel.com
+46.36.34.44.40
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
1
|
2024-04-22
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|